GSMKDSP 1,5/ 8-7,62 BD:-,+ - 1708771

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,62 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708771
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626055633
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť