MSTBT 2,5/ 5-STF GNTQ BD:-ERDE - 1708760

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: turquoise green, contact surface: Tin

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708760
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626020532
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť