Průchodková svorka - TW 95/ 6-CL - 1708757

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Průchodková svorka, typ připojení: Připojení pomocí zalomené páky T-LOX, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 6, zátěžový proud: 232 A, průřez: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 175 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Manipulace páky dovoluje časově úsporné a lehké připojení velkých vodičů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • 90° otevřený svorkový prostor umožňuje pohodlné naklonění vodiče
  • Rychlá montáž na stěnu pouzdra bez použití nářadí pomocí upevňovacího klínu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708757
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626020426
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,272 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť