Průchodková svorka - TW 50/ 5-CL - 1708749

Průchodková svorka, typ připojení: Připojení pomocí zalomené páky T-LOX, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 5, zátěžový proud: 150 A, průřez: 10 mm² - 50 mm², šířka: 118 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Manipulace páky dovoluje časově úsporné a lehké připojení velkých vodičů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • 90° otevřený svorkový prostor umožňuje pohodlné naklonění vodiče
  • Rychlá montáž na stěnu pouzdra bez použití nářadí pomocí upevňovacího klínu
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708749
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626020358
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,647 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť