TVFKC 1,5/ 3-ST GYCP1,2BDTP1SO - 1708711

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 3, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708711
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626019376
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť