SPT 16/ 2-V-10,0-ZB MIX GY/OG - 1708639

Obrázek zobrazuje 5-pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 10 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708639
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626011950
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť