PT 1,5/ 2-PH-3,5 BU - 1708165

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, barva: modrá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708165
Ks/bal. 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356980906
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť