Konektory desek plošných spojů - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708156
Ks/bal. 330 ks
Minimální objednané množství 330 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356980739
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť