MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCP2BD:23,24 - 1708108

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708108
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356976961
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť