Konektory desek plošných spojů - MCVU 1,5/16-GFD-3,81 BD:1-16 - 1708075

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 16, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Bočně přimontovaná příruba ke šroubovému spojení v pouzdře nebo na montážní desce
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708075
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356965941
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť