Kontaktní lišta - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 4, rozteč: 2,5 mm, Barva: bílá, povrch kontaktů: Cín, montáž: SMD pájení, Výrobek s bezpečnostním čepem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707993
Ks/bal. 500 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356959162
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť