SMKDSP 1,5/ 6-5,08 BDSO:N - 1707981

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707981
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356963190
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu US (Spojené státy)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť