Konektory desek plošných spojů - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563

Spojení desek plošných spojů, jmenovité napětí (III/2): 25 V, počet pólů: 4, rozteč: 2,4 mm, barva: bílá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí, Pro flexibilní desky plošných spojů s šířkou 10 mm a spolehlivou tloušťkou desky plošných spojů v oblasti kontaktu 0,15 mm ... 0,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rychlé připojení bez použití nástrojů pro flexibilní desky plošných spojů
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
  • Bezpečné kontaktování flexibilních desek plošných spojů díky upevňovacímu trnu
  • Provedení a kontrola v souladu s normou IEC 60838-2-2
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707563
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
GTIN 4046356934190
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť