Svorka plošných spojů - PLA 5/ 8-7,5-ZF BK - 1707486

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Pružinové připojení Push-Lock, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 30 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707486
Ks/bal. 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356920827
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť