Svorka plošných spojů - MKDSO 2,5/ 2-L - 1707205

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená. Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
  • Rozteč 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707205
Ks/bal. 250 ks
Strana katalogu Strana 113 (C-1-2013)
GTIN 4017918136796
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť