PC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00BKV001 - 1707041

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu zboží

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Stínění k dodržení požadavků elektromagnetické slučitelnosti i jako možný odlehčovací profil
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707041
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356998062
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,200 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu US (Spojené státy)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť