PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706924
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356891165
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť