Svorka plošných spojů - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená. Jednotlivý kotouč k individuálnímu sestavení různých počtů pólů. K uzavření bloku je zapotřebí navíc zakončovací svornice (viz příslušenství). Jsou nabízeny rovněž výrobky v blocích s různým počtem pólů.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706701
Ks/bal. 250 ks
Strana katalogu Strana 44 (CC-2005)
GTIN 4017918144739
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť