Kontaktní lišta - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 2, rozteč: 2,5 mm, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706580
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356867504
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť