Svorka plošných spojů - IDC 0,3/ 9-3,81 - 1706248

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 9, typ připojení: Zářezový spoj, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Splňuje požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706248
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116743
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť