Konektory desek plošných spojů - FMC 0,5/14-ST-2,54 C1 - 1706247

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 14, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, Pevné kódování prvního pólu; lze kombinovat se zásuvkami konektoru MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706247
Ks/bal. 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841221
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť