Konektory desek plošných spojů - FMC 0,5/16-ST-2,54 C2 - 1706226

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 16, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, Pevné kódování posledního pólu; lze kombinovat se základními kryty MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706226
Ks/bal. 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841399
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť