Konektory desek plošných spojů - MC 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C1 - 1706224

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 2,54 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: THR pájení, Pevné kódování prvního pólu; lze kombinovat se zástrčkou FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706224
Ks/bal. 465 ks
Minimální objednané množství 465 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 178 (C-1-2013)
GTIN 4046356841412
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť