Konektory desek plošných spojů - MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C2 - 1706123

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 9, rozteč: 2,54 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: SMD pájení, Pevné kódování posledního pólu; lze kombinovat se zástrčkou FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706123
Ks/bal. 465 ks
Minimální objednané množství 465 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842228
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,220 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť