SMKDS 5/ 3-6,35 BD:4,3A,3 - 1705869

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 6,35 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 35 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705869
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356804295
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť