SPTA 1,5/16-5,08 BD:9+-16- - 1705860

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 9 A, jmenovité napětí: 320 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 16, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705860
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356803991
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť