PTS 1,5/ 2-7,5-H OG NO TP - 1705843

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: oranžová

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Prsty ovladatelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Maximální svorkový prostor u malé výšky konstrukčního dílu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705843
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356803748
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť