MKDS 5 HV/ 5-9,52-Z SZS - 1705387

Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 9,52 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705387
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356768474
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť