Jednotlivá svorka pro desku plošných spojů - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Svorka pro plošné spoje pro pocínované flexibilní vedení, např. typu fotovoltaika 1-F, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 1, typ připojení: pružinová svorka, montáž: THT/THR, uživatelské informace týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: combicon.com.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výkonný bez izolačního tělesa: optimální pro jednoduchou integraci do procesu pájení SMT
  • Princip pružiny bez použití nářadí dovoluje časově úsporné připojení vodičů s koncovkou vodiče a pocínovaných vodičů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705081
Ks/bal. 220 ks
Minimální objednané množství 220 ks
Strana katalogu Strana 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356752831
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť