Svorka plošných spojů - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704770
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356009645
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť