Konektory desek plošných spojů - MCD 0,5/ 9-G1-2,5 HT BKCP 9,10 - 1704681

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 9, rozteč: 2,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704681
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356731829
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť