Kolíková lišta - PST 1,3/10-LV-5,0 - 1704563

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 14 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 10, rozteč: 5 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Speciálně pro PT 2,5/..-PVH

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704563
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356009584
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť