Kolíková lišta - PST 1,3/ 7-LH-5,0 - 1704372

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Lišta s trny, jmenovitý proud: 14 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 7, rozteč: 5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Speciálně pro PT 2,5/..-PVH

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704372
Ks/bal. 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994983
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť