PC 5/ 8-ST2-7,62BDS:NZ425431 - 1704303

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 8, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704303
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356693523
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť