MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THRR24 - 1704250

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704250
Ks/bal. 110 ks
Minimální objednané množství 110 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356692458
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť