Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/10-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704152

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 10, rozteč: 2,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704152
Ks/bal. 220 ks
Minimální objednané množství 220 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918992880
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť