Svorka plošných spojů - KDS10-PE/SO - 1704062

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 10 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů s dodatečným spojením s deskou plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704062
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 459 (C-1-2013)
GTIN 4017918023195
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť