TVFKC 1,5/ 6-ST YE BD:18-13SO - 1703759

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 6, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: žlutá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703759
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356663960
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť