ZFKDSA 1,5C-5,0-25 BD:76-100 - 1703715

Obrázek ukazuje 1pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 25, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Ovládací šachty paralelně a ortogonálně k ose vodiče dovolují flexibilní designy desek plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703715
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356910262
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť