Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 4-PH-5,0 BD:5-8 - 1703456

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703456
Ks/bal. 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356652995
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť