Konektory desek plošných spojů - DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 - 1703441

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 9, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703441
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 582 (C-1-2013)
GTIN 4017918994365
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,093 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť