Svorka plošných spojů - PTS 1,5/11-7,5-H - 1703095

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 11, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Prsty ovladatelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Maximální svorkový prostor u malé výšky konstrukčního dílu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703095
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 415 (C-1-2013)
GTIN 4046356635424
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť