Konektory desek plošných spojů - TSPC 5/ 7-ST-7,62 CP1,5 BD:1-7 - 1702800

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 7, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702800
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
GTIN 4046356619202
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,058 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť