Svorka plošných spojů - MKKDS 1/ 3-3,5 GY - 1702671

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702671
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356607513
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť