Kolíková lišta - PST 1,0/18-3,5 L17 - 1702627

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 18, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702627
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356610261
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť