Konektory desek plošných spojů - SPC 5/ 3-STCL-7,62BDMC:BKRDWH - 1702620

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702620
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356605687
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť