Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 BD:042 SO - 1702379

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 6, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702379
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356593946
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť