FMC 1,5/ 8-STZ3-3,5-RF - 1702246

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702246
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356577403
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť