Díl zástrčky - MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 BD:CH 4 - 1702182

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702182
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356574419
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť