Svorka plošných spojů - PT 1,5/ 7-3,5-H BD:1-7 - 1701933

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701933
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356567084
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť